回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5494MAX5495MAX5496MAX5497MAX5498MAX5499评估板 Jan 14, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
  • 板上USB接口电路
  • USB供电
  • 通过USB与PC连接(包含电缆)
  • 为用户微处理器接口信号备有PCB焊盘
  • 标记了电位器测试点(L、W以及H)
  • 经过验证的USB兼容PCB布局
  • 可评估MAX5494–MAX5499
  • Windows 2000/XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 增益与失调调节
  • LCD对比度调节
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器
  • 压力传感器
  • 音量控制

描述

MAX5498评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX5498 10位(1024抽头)、双路、非易失、SPI™接口、线性变化数字电位器。随评估板提供的Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5498的功能。

评估板还可用于评估MAX5494、MAX5495、MAX5496、MAX5497或MAX5499。MAX5494/MAX5495提供2个可编程分压器,MAX5496/MAX5497提供2个可变电阻,MAX5498/MAX5499提供1路可编程分压器和1路可变电阻。MAX5494/MAX5496/MAX5498具有10kΩ端到端电阻,MAX5495/MAX5497/MAX5499具有50kΩ端到端电阻。如需评估MAX5494–MAX5497或MAX5499,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE+)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5494MAX5495MAX5496MAX5497MAX5498MAX5499评估板 Jan 14, 2009

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心