回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX5488评估板 Aug 24, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 上电时调用存储在非易失存储器中的滑动端位置
  • 2.7V至5.25V单电源供电
  • SPI兼容串行接口
  • 方便的GUI软件
  • 标记了H_、W_以及L_测试点
  • 经过安装和测试的USB兼容PCB布局
  • 16引脚薄型QFN-EP插座(3mm x 3mm)
  • 可评估MAX5487/MAX5488/MAX5489

应用/用途

  • 音量控制
  • LCD屏调节
  • 低漂移可编程滤波器
  • 低偏差可编程增益放大器
  • 替代机械电位器

描述

MAX5488评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估MAX5488双路、256抽头、非易失、SPI接口、线性变化数字电位器。附带的Windows® 98SE/2000/XP兼容评估软件提供了便捷的用户界面,用于演示MAX5488的功能。

微小的16引脚、3mm x 3mm、薄型QFN器件配有插座,可方便评估MAX5487 (10kΩ端到端电阻)、MAX5488 (50kΩ端到端电阻)或MAX5489 (100kΩ端到端电阻) IC。如需评估MAX5487或MAX5489,定购MAX5488评估板时需申请相应的免费样品(后缀为ETE)。

技术文档

数据资料 MAX5488评估板 Aug 24, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心