回到顶部

MAX5487PMB1外设模块

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5487PMB1外设模块 May 21, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 双通道、256抽头、线性抽头、10kΩ数字电位器
  • 滑动端位置存储在非易失存储器(EEPROM),上电时调用或通过接口命令调用
  • IC引脚兼容于50kΩ (MAX5488)和100kΩ (MAX5489)
  • 可配置为可变电阻
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 可移植C语言例程
  • 符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • Gain Control
  • LCD Screen Adjustment
  • Low-Drift Programmable Filters
  • Low-Drift Programmable-Gain Amplifiers
  • Mechanical Potentiometer Replacement

描述

MAX5487PMB1外设模块提供必要的硬件电路,使MAX5487双通道线性抽头数字电位器能够连接到任何使用Pmod™兼容扩展端口配置SPI通信的系统。这些数字电位器可以替代机械电位器,通过简单的3线SPI兼容接口设置滑动端位置,编程到256的抽头的任一位置。每个数字电位器端点都提供输出引脚,用于连接外部电路。

有关IC工作的详细信息,请参考MAX5487/MAX5488/MAX5489 IC数据资料。

简化框图

MAX5487PMB1 Board Photo MAX5487PMB1 Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX5487PMB1外设模块 May 21, 2012
产品手册 Maxim模拟精选集锦

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心