回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 1.7V至5.5V宽输入电源范围
- 支持所有I²C系列器件:10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
- 板上微控制器产生I²C命令
- Windows XP、Windows Vista、Windows 7兼容软件
- USB供电(带有电缆)
- 完全组装并经过测试的经过验证的PCB布局
应用/用途
- 汽车电子
- 电池供电系统
- 替代机械电位器
- 便携式电子
- 系统校准
描述
MAX5395L评估板(EV kit)用于演示MAX5395L单通道、256抽头、易失、低压线性数字电位器。器件采用8引脚TDFN-EP封装。评估板可控制调整抽头位置以及关断模式。
数字电位器采用板上MAXQ®微控制器提供的I²C接口进行控制。评估板带有Windows XP®、Windows Vista®、Windows® 7兼容软件,并提供简单的图形用户接口(GUI)用于演示器件性能。
评估板出厂时已安装MAX5395LATA+ (10kΩ端到端电阻)。申请引脚兼容的MAX5395MATA+ (50kΩ端到端电阻)和MAX5395NATA+ (100kΩ端到端电阻),请联系工厂。