回到顶部

MAX5387MAX5392评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5387MAX5392评估系统 Jul 06, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 控制多达八个电位器
  • 可配置器件地址和固定器件地址
  • 采用I²C兼容串口或独立的2线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

描述

MAX5392评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于验证MAX5392M 50kΩ双通道数字电位器IC。MAX5392M IC为双通道、易失、50kΩ、256抽头电位器,通过I²C兼容串口(或独立的2线串口)通信。

MAX5392EVMINIQU+评估系统(EV system)包括评估板和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板通过2线串口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5392的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。该评估板软件还可以评估MAX5387。评估板也可以直接与用户提供的2线系统连接。

MAX5392 IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5392时,请定购评估系统(MAX5392EVMINIQU+)。

该评估板还可以评估MAX5392L (10kΩ)和MAX5392N (100kΩ)。评估板上带有两个MAX5387 IC的PCB焊盘,允许用户独立控制多达八个电位器。如需评估MAX5387,请定购样品并将IC安装在U1和/或U2 PCB焊盘处。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5387MAX5392评估系统 Jul 06, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心