回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5386MMAX5388MAX5391MAX5393评估系统 Mar 10, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 1.7V至5.25V单电源供电
  • 采用PC USB至3线接口或独立的3线串口工作
  • 易于使用的菜单驱动软件
  • 包括Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista兼容软件
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 可调节电压基准/线性稳压器
  • 汽车电子
  • 低压电池供电应用
  • 替代机械电位器
  • 失调与增益控制
  • 便携式电子

描述

MAX5391L和MAX5391N评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,分别用于验证MAX5391L (10kΩ)和MAX5391N (100kΩ)双通道数字电位器。MAX5391L/MAX5391N双通道、易失电位器通过SPI™兼容的3线串口通信。

MAX5391LEVMINIQU+和MAX5391NEVMINIQU+评估系统(EV system)分别包括MAX5391L评估板和MAX5391N评估板以及MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口与PC通信。Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件提供专用的用户界面,用于演示MAX5391L/MAX5391N的特性。程序采用菜单驱动并提供简捷的图形用户界面(GUI),带有按钮、滚动条以及编辑框。评估软件还可以评估MAX5386M、MAX5393以及MAX5388。评估板也可以直接与用户提供的3线系统连接。

MAX5391L/MAX5391N IC由MINIQUSB+接口板和评估板电路产生的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可以由用户提供的1.7V至5.25V外部直流电源供电。基于PC评估MAX5391L或MAX5391N时,请分别定购MAX5391LEVMINIQU+或MAX5391NEVMINIQU+评估系统。

评估板还带有MAX5386M、MAX5388和MAX5393的PCB焊盘,如需评估这些器件,请定购样品并分别将IC安装在U1、U4和U3位置。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5386MMAX5388MAX5391MAX5393评估系统 Mar 10, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com