DS1857EVKIT

DS1854DS1857DS1858DS1859评估板
光纤监视和控制评估板

光纤监视和控制评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

光纤监视和控制评估板(EV kit)提供硬件和软件接口,用来评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859。该评估板包括Microsoft Windows®兼容软件,可实现所需的2线功能以改变器件设置并监视器件寄存器。软件除具有通用的通信功能外,还可以通过文本文件来编程设置电阻的温度寻址查找表。该评估板硬件包括测试点和跳线。其中测试点允许将输入连接至外部激励源,并用测试设备监视输出;跳线则可用来配置器件以满足用户应用要求。
DS185XEVKIT:典型应用电路 DS185XEVKIT:典型应用电路 放大+

关键特性

  • 可评估DS1854、DS1857、DS1858和DS1859
  • Windows软件可轻松使用器件各功能并完成2线通信
  • 通过ZIF插槽可在单个电路板上评估全部四种型号的器件
  • 用户可通过软件在文本文件中编程可变电阻
  • 实时监视软件可连续监视温度、VCC、监视器输入以及状态字节
  • 提供外部温度传感器安装位置,可用于评估DS1857
  • 在用户应用电路中,可用评估板软件配置或监视器件
  • 应用

    • 诊断监视
    • 仪表与工业控制
    • 光收发器
    • 光发射机应答设备
    • 射频功放