/
/
/
/
回到顶部
/content/maximintegrated/zh/products/analog/data-converters/digital-potentiometers
用于PGA的4种精确同相放大器增益1,2,4和8 保证-40°C至+85°C精确电阻比率0.025%,0.09%或0.5% 片上偏置电流补偿匹配电阻(MAX5421) 5V单电源或±5V双电源工作 低电源电流3µA 兼容CMOS/TTL逻辑的2线并行接口 微型8引脚和10引脚µMAX封装
非易失存储器存储滑动端位置,上电时重新装入 16引脚,5mm x 5mm x 0.8mm TQFN封装 35ppm/°C端到端电阻温度系数 5ppm/°C比例温度系数 10kΩ和50kΩ端到端电阻 3线SPI兼容串行接口 高可靠性(TA = +85°C) 50,000次滑动端位置存储 滑动端数据可保持50年 1.5µA (最大值)静态电流 +2.7V至+5.25V单电源供电 ±2.5V双电源供电
一次性编程后,抽头位置被固化 用户定义的上电复位位置 端到端35ppm/°C的电阻温度系数,5ppm/°C的电阻比例温度系数 32抽头位置 微型8引脚QFN和µMAX封装 超低静态电源电流1.5µA (最大) 单电源工作范围2.7V至5.5V 通过简单2总线接口设定抽头位置 端到端阻抗10kΩ,50kΩ和100kΩ 可提供评估板
三路、128抽头线性电位器(二个10kΩ和一个100kΩ) NV滑动端位置存储 端至端具有低温度系数 工作在工业标准的2线总线 写保护引脚 电源范围:3V或5V 工作温度范围:-40°C至+85°C 封装:20引脚TSSOP
4种PGA放大器增益配置: AV = 1,2,4和8 0.025%的精密比率精度 用于运放偏置电流补偿的片上匹配电阻(MAX5431) 单电源+12V至+15V,或双电源±12V至±15V工作 低电源电流35µA 兼容CMOS/TTL逻辑的2线并行接口 节省空间的8引脚SOT23和10引脚µMAX封装 兼容3V逻辑
用于PGA的4种精确同相放大器增益1,2,4和8 保证-40°C至+85°C精确电阻比率0.025%,0.09%或0.5% 片上偏置电流补偿匹配电阻(MAX5421) 5V单电源或±5V双电源工作 低电源电流3µA 兼容CMOS/TTL逻辑的2线并行接口 微型8引脚和10引脚µMAX封装
非易失存储器存储滑动端位置,上电时重新装入 16引脚,5mm x 5mm x 0.8mm TQFN封装 35ppm/°C端到端电阻温度系数 5ppm/°C比例温度系数 10kΩ和50kΩ端到端电阻 3线SPI兼容串行接口 高可靠性(TA = +85°C) 50,000次滑动端位置存储 滑动端数据可保持50年 1.5µA (最大值)静态电流 +2.7V至+5.25V单电源供电 ±2.5V双电源供电
一次性编程后,抽头位置被固化 用户定义的上电复位位置 端到端35ppm/°C的电阻温度系数,5ppm/°C的电阻比例温度系数 32抽头位置 微型8引脚QFN和µMAX封装 超低静态电源电流1.5µA (最大) 单电源工作范围2.7V至5.5V 通过简单2总线接口设定抽头位置 端到端阻抗10kΩ,50kΩ和100kΩ 可提供评估板
三路、128抽头线性电位器(二个10kΩ和一个100kΩ) NV滑动端位置存储 端至端具有低温度系数 工作在工业标准的2线总线 写保护引脚 电源范围:3V或5V 工作温度范围:-40°C至+85°C 封装:20引脚TSSOP
4种PGA放大器增益配置: AV = 1,2,4和8 0.025%的精密比率精度 用于运放偏置电流补偿的片上匹配电阻(MAX5431) 单电源+12V至+15V,或双电源±12V至±15V工作 低电源电流35µA 兼容CMOS/TTL逻辑的2线并行接口 节省空间的8引脚SOT23和10引脚µMAX封装 兼容3V逻辑

数字电位器

数字电位器
数字电位器(digipot)用于调整、缩放模拟信号,这些器件根据数字输入提供可变输出电阻,有些情况下,被称为电阻式数/模转换器(RDAC)。
Digipot通常提供线性或对数变化抽头。此外,Maxim还提供一些其它性能,例如,非易失数字电位器能够在电源掉电时保持最后一次设置的抽头位置;OTP数字电位器则在上电复位(POR)时,将电位器置于用户定义的数值。
- Analog
- Amplifiers >
- 运算放大器(178) >
- Current Sense Amplifiers >
- Specialized Amplifiers >
- 比较器 >
- 音频 >
- 扬声器放大器(37) >
- Headphone Amplifiers(7)
- Audio Subsystems(4) >
- 音频数据转换器(7)
- Specialty Audio Devices >
- Video >
- Video Amplifiers >
- Video Switches >
- Digital Video Interface >
- Data Converters and AFEs >
- Analog-to-Digital Converters >
- Digital-to-Analog Converters >
- 数字电位器(117) >
- 模拟前端(AFE) >
- 实时时钟 >
- Analog Switches and Multiplexers >
- Switches and Multiplexers >
- Application Specific Switches and Multiplexers >
- Relay Drivers(6)
- High Speed Switches and Multiplexers(11)
- Clock Generation and Distribution >
- Clock Synthesis and Generation >
- Silicon and Crystal Oscillators >
- Delays Lines, Timers and Counters >
- High Speed Signaling (Clock Distribution)(60)
- 电压基准 >
- 滤波器(连续模式与开关电容)(47) >
- Amplifiers >

特色产品
MAX5395 单通道、256抽头、易失、I²C、低压、线性数字电位器
MAX5395是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使...
- 单路、线性256抽头
- 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
- 1.7V至5.5V扩展单电源供电
- 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
- 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
- 抽头精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (最大值)
- 上电设置滑动端至中间值
- 50ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- I²C兼容串行接口

MAX5386 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5386/MAX5388是双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三路端到端电阻。器件采用+2.6V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系...
- 双路、256抽头、线性抽头
- +2.6V至+5.5V单电源供电
- 极低(< 1µA)的静态电源电流
- 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
- SPI兼容接口
- 上电复位至中间抽头
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX5420 数字可编程精密分压器,用于PGA
MAX5420和MAX5421是可编程数字式精密分压器,尤其适用于可编程数字式增益放大器配置。MAX5420/MAX5421工作于+5V单电源或±5V双电源,消耗仅3µA电源电流。这些器件由数...

MAX5495 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
MAX5494–MAX5499为10位(1024抽头)、双路、非易失、线性变化、可编程分压器和可变电阻,可实现机械电位器功能,但以3线SPI™兼容串口代替了机械调节。MAX5494/MAX54...

MAX5427 32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
MAX5427/MAX5428/MAX5429线性变化数字电位器具有机械电位器相同的功能,采用简单的2线数字接口替代了机械调节。这些数字电位器十分独特,具有可选择的一次性可编程特性,既可以设定...

DS1846 非易失三电位器、存储器及MicroMonitor
非易失三路电位器、存储器和MicroMonitor™ DS1846由两路10kΩ、100级线性变化电位器,一路100kΩ、256级线性电位器,256字节的EEPROM存储器,和一个微处理器监控...
- 三路线性变化电位器
- 两路10kΩ、100级
- 一路100kΩ、256级
- 248字节用户EEPROM存储器
- 监控微处理器电源电压、电压失效、手动复位输入
- 2线接口访问数据和电位器控制
- 外部写保护(WP)引脚保护数据和电位器设定
- 工作电源电压5V
- 非易失性(NV)抽头存储
- 20引脚TSSOP封装
- 编程温度:0°C至+70°C
- 工业级工作温度:-40°C至+85°C

DS3903 三路、128抽头、非易失数字电位器
DS3903中包含三路非易失(NV)、低温度系数数字电位器,这些电位器可以通过2线总线访问。DS3903可以工作在3V和5V系统,具有一个写保护引脚,可以锁定电位器位置。地址端允许在同一2线总...

DS1881 双路、非易失、音频、对数数字电位器
DS1881是一款双通道、非易失(NV)数字电位器,适用于5V信号电平的音频系统应用。该电位器的设置可存储在EEPROM中,以保证在电源重启时仍能够保存数据。DS1881具有独立的电位器和通信...
- 双通道、音频对数调节电位器
- 低THD+N和串扰
- 5V模拟电源(与数字电源隔离)
- 3V至5V数字电源范围
- 电位器可设置为非易失或易失
- 过零检测器消除开关噪声
- 两个用户配置衰减选项
- 选项1配置:63级,0dB至-62dB衰减和静音设置,每级1dB
- 选项2配置:33级和静音(与DS1808软件相兼容),如下所示:
- 0至12级:每级1dB (12级)
- 13至24级:每级2dB (12级)
- 25至32级:每级3dB (8级)
- I²C兼容的串行接口
- 三个地址引脚,允许I²C总线上挂接多达8个器件
- 端至端电阻为45kΩ的电位器
- 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
- 16引脚TSSOP或SO封装

MAX5430 ±15V数字可编程精密分压器,用于PGA
MAX5430/MAX5431是用于PGA的数字式可编程高精度电阻阵列。MAX5430/MAX5431单电源+15V或双电源±15V工作,消耗仅35µA电源电流。这些器件旨在应用于可编程增益放...
MAX5395 单通道、256抽头、易失、I²C、低压、线性数字电位器
MAX5395是单路、256抽头、易失型、低压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三种端到端电阻。电位器终端具有独立电源,当器件采用1.7V至5.5V单电源供电时(电荷泵使...
- 单路、线性256抽头
- 10kΩ、50kΩ以及100kΩ端到端电阻
- 1.7V至5.5V扩展单电源供电
- 0至5.25V H、W、L工作电压,独立于VDD
- 低功耗模式下1µA (典型值)电源电流
- 抽头精度:±1.0 LSB INL、±0.5 LSB DNL (最大值)
- 上电设置滑动端至中间值
- 50ppm/°C端到端温度系数
- 5ppm/°C比例温度系数
- -40°C至+125°C工作温度范围
- 2mm x 2mm、8引脚TDFN封装
- I²C兼容串行接口

MAX5386 双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器
MAX5386/MAX5388是双路、256抽头、易失、低电压线性变化数字电位器,提供10kΩ、50kΩ以及100kΩ三路端到端电阻。器件采用+2.6V至+5.5V单电源供电,端到端电阻温度系...
- 双路、256抽头、线性抽头
- +2.6V至+5.5V单电源供电
- 极低(< 1µA)的静态电源电流
- 10kΩ、50kΩ、100kΩ端到端电阻
- SPI兼容接口
- 上电复位至中间抽头
- -40°C至+125°C工作温度范围

MAX5420 数字可编程精密分压器,用于PGA
MAX5420和MAX5421是可编程数字式精密分压器,尤其适用于可编程数字式增益放大器配置。MAX5420/MAX5421工作于+5V单电源或±5V双电源,消耗仅3µA电源电流。这些器件由数...

MAX5495 10位、双路、非易失、线性变化数字电位器
MAX5494–MAX5499为10位(1024抽头)、双路、非易失、线性变化、可编程分压器和可变电阻,可实现机械电位器功能,但以3线SPI™兼容串口代替了机械调节。MAX5494/MAX54...

MAX5427 32抽头、一次性编程、线性变化数字电位器
MAX5427/MAX5428/MAX5429线性变化数字电位器具有机械电位器相同的功能,采用简单的2线数字接口替代了机械调节。这些数字电位器十分独特,具有可选择的一次性可编程特性,既可以设定...

DS1846 非易失三电位器、存储器及MicroMonitor
非易失三路电位器、存储器和MicroMonitor™ DS1846由两路10kΩ、100级线性变化电位器,一路100kΩ、256级线性电位器,256字节的EEPROM存储器,和一个微处理器监控...
- 三路线性变化电位器
- 两路10kΩ、100级
- 一路100kΩ、256级
- 248字节用户EEPROM存储器
- 监控微处理器电源电压、电压失效、手动复位输入
- 2线接口访问数据和电位器控制
- 外部写保护(WP)引脚保护数据和电位器设定
- 工作电源电压5V
- 非易失性(NV)抽头存储
- 20引脚TSSOP封装
- 编程温度:0°C至+70°C
- 工业级工作温度:-40°C至+85°C

DS3903 三路、128抽头、非易失数字电位器
DS3903中包含三路非易失(NV)、低温度系数数字电位器,这些电位器可以通过2线总线访问。DS3903可以工作在3V和5V系统,具有一个写保护引脚,可以锁定电位器位置。地址端允许在同一2线总...

DS1881 双路、非易失、音频、对数数字电位器
DS1881是一款双通道、非易失(NV)数字电位器,适用于5V信号电平的音频系统应用。该电位器的设置可存储在EEPROM中,以保证在电源重启时仍能够保存数据。DS1881具有独立的电位器和通信...
- 双通道、音频对数调节电位器
- 低THD+N和串扰
- 5V模拟电源(与数字电源隔离)
- 3V至5V数字电源范围
- 电位器可设置为非易失或易失
- 过零检测器消除开关噪声
- 两个用户配置衰减选项
- 选项1配置:63级,0dB至-62dB衰减和静音设置,每级1dB
- 选项2配置:33级和静音(与DS1808软件相兼容),如下所示:
- 0至12级:每级1dB (12级)
- 13至24级:每级2dB (12级)
- 25至32级:每级3dB (8级)
- I²C兼容的串行接口
- 三个地址引脚,允许I²C总线上挂接多达8个器件
- 端至端电阻为45kΩ的电位器
- 工业级温度范围(-40°C至+85°C)
- 16引脚TSSOP或SO封装

MAX5430 ±15V数字可编程精密分压器,用于PGA
MAX5430/MAX5431是用于PGA的数字式可编程高精度电阻阵列。MAX5430/MAX5431单电源+15V或双电源±15V工作,消耗仅35µA电源电流。这些器件旨在应用于可编程增益放...
参考设计

CARMEL (MAXREFDES18#):高精度模拟电流/电压输出
Carmel (MAXREFDES18#)是一款高精度模拟电流/电压输出参考设计,理想用于强大的工业控制系统。
3V DAC在±10V中的应用
3V DAC在±10V中的应用。大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以...
CARMEL (MAXREFDES18#):高精度模拟电流/电压输出
Carmel (MAXREFDES18#)是一款高精度模拟电流/电压输出参考设计,理想用于强大的工业控制系统。
3V DAC在±10V中的应用
3V DAC在±10V中的应用。大多数现代系统中的电子器件通常采用3.3V或更低的电压供电,但有时还需提供±10V的电压驱动外部负载(工业应用中非常普遍)。尽管有些数/模转换器(DAC)能够以...