回到顶部
采用Maxim超摆幅技术(Beyond-the-Rails™)的集成电路能够处理摆幅大于电源电压、低于地电位的信号。此外,具有模拟输出的超摆幅产品可以提供高于电源电压、低于地电位的信号输出。
超摆幅技术有效简化了模拟设计,由于省去了多路供电电源的需求,减少了外部元件数量并缩小电路板空间。电源通道数的减少简化了电路板布局,单电源供电使得电路板面积大幅缩减。与此同时,超摆幅技术也省去了配合这些电源工作的外部元件。

采用超摆幅技术的模拟IC只需一路供电电源,这些产品在芯片内部产生高于供电电压的电源或者是双极性电源。例如,采用3.3V供电的超摆幅模拟IC可以处 理0-10V的模拟输入信号,或者是-10V至+10V的双极性模拟输入信号。有些超摆幅、单电源供电模拟IC可处理高达±25V的模拟信号摆幅。