产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- USB至I2C/SPI接口
- 小面积PCB
- Pmod™兼容规格
应用/用途
- 工业自动化
- 工业传感器
- 医疗
- PLC
- 过程控制
描述
本文档介绍Munich (USB2PMB2#)适配器板如何通过USB接收来自笔记本电脑的命令,创建I2C/SPI接口。提供了硬件设计文件以及USB2PMB2#与MAX11300PMB1、Santa Fe (MAXREFDES5#)、Campbell (MAXREFDES4#)、Fresno (MAXREFDES11#)及Corona (MAXREFDES12#)连接的结果。
如今,“便携”已经成为便利的代名词,几乎人人随身携带笔记本电脑,可利用这种优势为客户展示符合其要求的方案。有了这种便捷条件,我们还需要一个电路板,将笔记本电脑连接至许多工业、医疗及消费类应用中常见的信号链电子产品。该适配器板作为笔记本电脑与I2C/SPI接口器件之间的桥梁,能够很好地满足这种应用。
Maxim USB2PMB2#电路板要求定制软件,可随评估系统(EV system)一起定购。Munich设计集成了低功耗、1.2A、PWM降压型DC-DC转换器(MAX1556);双通道、高速、USB至多功能UART/FIFO IC (FT2232HL);高速USB开关;以及4K MICROWIRE®兼容串行EEPROM。Munich适配器板支持USB至I2C/SPI接口,适用于所有兼容Pmo™的插件式外围模块,例如Maxim Campbell、Santa Fe、Fresno以及Corona等参考设计。
评估板的数据资料中包括评估系统的定购信息。评估系统是评估板和接口板(例如USB2PMB2#)及定制软件的组合。关于快速入门以及详细的操作指南,请参考相应的评估板数据资料。USB2PMB2#在Windows® 7、Windows 8及Windows XP®系统下经过测试。
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。