回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5135MAX11040MAX11612评估板 Jun 07, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 12位、2/4通道、SAR ADC (MAX11612)
  • 24位、4通道、可编程数据速率的Σ-Δ ADC (MAX11040)
  • 12位、4通道DAC (MAX5135)
  • 通过标准的FMC VITA-57.1 LPC连接器,可以连接任何Spartan 6评估板

应用/用途

  • 自动测试设备
  • 自动调谐
  • 电池供电测试设备
  • 通信系统
  • 数据采集
  • 增益与失调调节
  • 手持式便携应用
  • 工业数据采集系统
  • 医疗仪器
  • 多相电源系统
  • 便携式仪表
  • 电力保护继电设备
  • 功率放大器控制
  • 过程控制与伺服环路
  • 可编程电压及电流源
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

描述

MAXSPCSPARTAN6+评估板(EV kit)设计用于Maxim的ADC和DAC与Xilinx®、Spartan® 6系列FPGA评估板的配合使用。评估板包含MAX11612和MAX11040 ADC以及两片级联的MAX5135 DAC。MAX11612为超低功耗、4通道、2线、12位、SAR ADC。该款ADC采用5V供电,内置4.096V基准。

MAX11040为SPI™兼容、4通道、同时采样、可级联的24位Σ-Δ ADC。MAX5135是业内尺寸最小的12位电压输出DAC。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5135MAX11040MAX11612评估板 Jun 07, 2010

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com