产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 自带简易MAXREFDES5评估板
- 理想的AFE,通用模拟输入率
- 小尺寸外形尺寸测试平台
- 内含所有相关的参考设计资料
应用/用途
- 工业数据采集
- 可编程自动化控制器(PAC)
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 比例-积分-微分(PID)控制器
描述
点击下载MAXSANTAFEEVSYS用户手册。
MAXREFDES5参考设计为4通道模拟前端(AFE),支持10V至+10V、0至10V和4–20mA电流环信号。方案集成了片上衰减的16位ADC (MAX1301),两路输入通道上提供低噪声、高阻输入的模拟缓冲器(MAX9632)和超高精度4.096V电压基准(MAX6126),以获取16位系统的最高性能。600VRMS数字隔离器(MAX14850)和3W变压器驱动器(MAX256)提供必要的数据和电源隔离,连接至主机。LDO稳压器(MAX1659)为模拟前端提供+12V、-12V和5V稳压电源。
评估板包含配件- MAXREFDES5 4通道AFE电路板
- USB2PMB1 USB至Pmod™ 2A适配器电路板
- MAX5216DACLITE信号发生器电路板
- 两根(2)带线夹的连接线(1红、1黑)
- 两根(2) A型USB-B型USB转接电缆
- U盘(含文档)、GUI应用程序和USB驱动
- 快速入门指南(印刷版)
简化框图
Technical Docs
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。