回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11645评估板 Sep 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电(无需外部电源)
  • 通过USB实时采集数据

应用/用途

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 电源监视
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

描述

MAXADClite评估板(EV kit)用于评估Maxim尺寸最小的超低功耗、12位、2通道模/数转换器(ADC) MAX11645。评估板允许使用ADC的内部基准或者外部提供的基准电压。

评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过USB电缆采集数据。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX11645评估板 Sep 02, 2011

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com