回到顶部
MAX11213评估板
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11213评估板 | Jun 17, 2011 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 精确的温度测量(误差 < ±0.3°C)
- 通过USB实时获取数据
- USB-PC连接(Mini-USB、A/B类)
- USB供电(不需要外部电源)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电池应用
- 便携式仪表
- 传感器测量(温度和压力)
- 称重仪
描述
MAXADC-RTD评估套件(EV kit)用于评估MAX11213超低功耗、16位、串行输出的Σ-Δ模/数转换器(ADC),转换器具有可编程增益。评估套件提供精确的温度测量,使用PT1000铂RTD温度传感器,在-15°C至+100°C范围内保持误差 < ±0.3°C。RTD可用于连接电路板的其余电路或远端感应线。不要把RTD浸入水中。
评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过USB电缆获取数据。
评估套件包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,通过USB电缆获取数据。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX11213评估板 | Jun 17, 2011 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。