回到顶部

MAX98091评估板

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98091评估板 Apr 12, 2016
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
  • 2.8V至5.5V单电源工作
  • 板载USB至I2C接口
  • 板载USB至I2S转换器
  • 板载数字麦克风
  • Windows XP、Windows 7、和Windows 8兼容软件
  • 完全装配并经过测试

应用/用途

  • 智能电话
  • 平板电脑

描述

MAX98091评估板(EV kit)为完全装配并经过测试的印刷电路板,演示MAX98091的功能和性能。MAX98091是一款集成音频编解码器,包括听筒放大器、立体声D类放大器、立体声DirectDrive®耳机放大器,以及数字信号处理。

为了方便连接至各种音频源,评估板包括音频器件,将USB和S/PDIF数据转换为I2S数据。评估板也集成MAXQ2000微控制器,支持与具有I2C和SPI功能的板载器件进行I2C和SPI通信。简单、直观的图形用户界面(GUI)提供Windows XP®、Windows 7或Windows 8兼容软件通过Windows® OS与评估板之间的通信。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX98091评估板 Apr 12, 2016