回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5863MAX5864MAX5865 评估板 Mar 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 快速动态性能评估
  • 50Ω匹配时钟输入和模拟信号输入线路
  • 单端至全差分模拟输入信号结构
  • 差分至单端输出信号转换电路
  • AC或DC输入信号耦合结构
  • SMA同轴连接器用于时钟输入、模拟输入和模拟输出
  • 板载时钟整形电路
  • 高速PCB设计
  • 经过完全安装与测试
  • Windows兼容软件

应用/用途

  • 3G无线终端与PDA
  • 固定/移动宽带无线调制解调器
  • 窄带/宽带CDMA手机

描述

MAX5865评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,包含有评估MAX5865 40Msps模拟前端性能所需的全部元件。MAX5865内部集成了双通道模数转换器(ADC)、双通道数模转换器(DAC)以及1.024V内部电压基准。该评估板的接收ADC可接受AC或DC耦合,差分或单端模拟输入,并包括有将发送DAC的差分输出信号转换为单端模拟输出的电路。还包括从AC正弦波输入信号产生时钟信号的电路。评估板工作于+3.0V模拟电源电压,+3.0V数字电源电压以及±5V双极性电源电压。

评估板带有Windows® 98/2000/XP兼容软件,提供评估MAX5865功能特性的用户界面。该软件基于菜单驱动,提供带有控制按钮和状态显示的图形用户界面(GUI)。该GUI用于控制MAX5865的SPI兼容串行接口。

MAX5865评估板可用于评估22Msps MAX5864或7.5Msps MAX5863模拟前端(需要替换芯片)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX5863MAX5864MAX5865 评估板 Mar 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心