回到顶部

MAX4455评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4455评估板/评估系统 Jan 24, 2004
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
  • 采用主PC字体生成字符
  • 包括示范软件与测试图案
  • 经过验证的PCB布局
  • 方便的板上测试点
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 工业
  • 安全系统
  • 视频路由与切换系统

描述

MAX4455评估板(EV kit)是经装配与测试的电路板,它展示了MAX4455任意图象OSD视频发生器的特性。Windows® 98软件提供了便捷的用户接口,帮助用户使用MAX4455的功能。(同时支持Windows 2000,但数据速度慢得多。)

如果要使用PC与推荐使用的矩阵开关来充分评估MAX4455,请选用完整评估系统(EV system) (MAX4455EVSYS)。还需要一个双向并行端口。如果使用其它用户定义的外部解决方案,请选用评估板(MAX4455EVKIT)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX4455评估板/评估系统 Jan 24, 2004