回到顶部
MAX19777 评估板
产品详情
主要特征
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX19777 评估板 | May 16, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 48MHz SPI接口
- Windows 7、Windows 8和Windows 10兼容软件
- 评估软件提供时域、频域和直方图
- 评估软件提供频率、RMS、最小、最大和平均直流计算功能
- 板载输入缓冲器
- USB-PC连接
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
应用/用途
描述
MAX19777评估系统(EVSYS)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX19777双通道、12位、SPI™兼容、3Msps模/数转换器(ADC)。MAX19777 EVSYS包括MAXPRECADCMB1和MAX19777评估板(EV kit)。系统也包括兼容Window 7、Windows 8和Windows 10的软件,为熟悉器件提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX19777AZA+。
Technical Docs
数据资料 | MAX19777 评估板 | May 16, 2018 |
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。