MAX19712EVKIT

MAX19710MAX19712MAX19713评估板/评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX19710–MAX19713评估系统(EV system)由MAX19710–MAX19713评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMODUSB)接口板和软件组成。欲使用个人计算机对MAX19710–MAX19713进行全面评估,请订购完整的EV系统(参考完整数据资料中的定购信息)。若之前在购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或在其它微控制器(µC)系统中进行评估,请订购评估板。

MAX19710–MAX19713评估板是经过完全安装与测试的PCB,包含有评估MAX19710–MAX19713模拟前端(AFE)性能所需的全部元件。这四款AFE集成有双路接收模数转换器(Rx ADC)、双路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC和一个低速串行ADC。评估板Rx ADC可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,包括有能将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出的电路。评估板还包括有从交流正弦输入信号产生时钟信号的电路。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。

Maxim命令模块接口板(CMODUSB)允许PC通过其USB端口仿真3线SPI™接口。Windows® 98SE/2000/XP兼容软件提供友好的用户界面,用于演示MAX19710–MAX19713的功能。该软件可从china.maximintegrated.com/evkitsoftware下载。该程序采用菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形化用户界面(GUI)。

关键特性

  • ADC/DAC采样速率范围从7.5Msps至45Msps
  • 低电压低功耗工作
  • 增益可调的低速DAC缓冲器
  • 板载时钟整形电路
  • 板载电平转换I/O驱动
  • 经过完全安装与测试
  • 可下载Windows 98SE/2000/XP兼容软件

应用

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料