回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
- 低压、低功耗
- 增益可调节、低速DAC缓冲器
- 板上时钟整形电路
- 板上电平转换I/O驱动器
- 安装并经过测试
- 提供Windows 98/2000/XP兼容软件
应用/用途
- 无线宽带接入装置
- 便携式通信设备
- 个人移动无线装置(PMR)
描述
MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。
MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。
利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。
MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。
利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。