回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • ADC/DAC采样速率为7.5Msps至45Msps
  • 低压、低功耗
  • 增益可调节、低速DAC缓冲器
  • 板上时钟整形电路
  • 板上电平转换I/O驱动器
  • 安装并经过测试
  • 提供Windows 98/2000/XP兼容软件

应用/用途

  • 无线宽带接入装置
  • 便携式通信设备
  • 个人移动无线装置(PMR)

描述

MAX19705–MAX19708评估系统(EV system)由MAX19705–MAX19708评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232或CMODUSB)接口板以及软件组成。可定购完整的评估系统(参见完整数据资料中的定购信息),利用个人计算机对MAX19705–MAX19708进行全面评估。如果先前购买Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或使用其它基于微控制器(µC)的系统,可单独订购评估板。

MAX19705–MAX19708评估板是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估MAX19705–MAX19708模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19705–MAX19708内置两路接收模/数转换器(Rx ADC)、两路发送数/模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准、三个低速串行DAC以及低速串行ADC。该评估板可接受AC或DC耦合、差分或单端Rx ADC模拟输入,并包括将Tx DAC差分输出信号转换为单端模拟输出信号的电路。该系列评估板还包括从AC正弦波输入产生时钟信号的电路。评估板工作在+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源以及±5V双极性电源。

利用Maxim命令模块接口板(CMOD232或CMODUSB),通过个人计算机的串口或USB口模拟SPI 3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容的软件(可以从china.maximintegrated.com下载)提供友好的用户界面,演示MAX19705–MAX19708的功能。该程序由菜单驱动,并提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心