回到顶部
MAX19700评估板/评估系统
主要特征
- ADC/DAC采样速率可达7.5Msps
- 低电压与低功耗工作模式
- 增益可调的低速DAC缓冲器
- 板上时钟整形电路
- 板上电平转换I/O驱动
- 经过完全安装和测试
- 包含Windows 98/2000/XP兼容软件
应用/用途
- 便携式通信设备
- TD-SCDMA数据卡
- TD-SCDMA手机
描述
MAX19700评估系统(EV system)由MAX19700评估板(EV kit)、Maxim命令模块(CMOD232)接口板和软件组成。定购完整的评估系统(MAX19700EVCMOD2),可方便地用个人计算机对MAX19700进行全面评估。如果您以前使用Maxim的评估系统时已经购买了命令模块,或正在使用基于其它微控制器(µC)的系统,请定购评估板(MAX19700EVKIT)。
MAX19700评估板是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX19700模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19700集成了两路接收模数转换器(Rx ADC)、两路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准和三个低速串行DAC。Rx ADC评估板可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,能够将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出。评估板还能够从交流正弦输入信号产生时钟信号。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。
Maxim命令模块接口板(CMOD232)支持PC通过串口仿真SPI、3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了友好的用户界面,演示MAX19700的功能。该软件可从china.maximintegrated.com下载。该程序由菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。
MAX19700评估板是经过完全安装和测试的电路板,包含了评估MAX19700模拟前端(AFE)所需的全部元件。MAX19700集成了两路接收模数转换器(Rx ADC)、两路发送数模转换器(Tx DAC)、1.024V内部电压基准和三个低速串行DAC。Rx ADC评估板可接收交流或直流耦合的差分或单端模拟输入,能够将Tx DAC差分输出信号转换成单端模拟输出。评估板还能够从交流正弦输入信号产生时钟信号。评估板采用+3.0V模拟电源、+1.8V数字电源、+3.0V时钟电源和±5V双极性电源供电。
Maxim命令模块接口板(CMOD232)支持PC通过串口仿真SPI、3线接口。Windows® 98/2000/XP兼容软件提供了友好的用户界面,演示MAX19700的功能。该软件可从china.maximintegrated.com下载。该程序由菜单驱动,提供带控制按钮与状态显示的图形用户界面(GUI)。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX19700评估板/评估系统 | Dec 28, 2005 |