回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 单电源供电
  • 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
  • 低电压及低功耗工作
  • 板上单端至差分转换电路
  • 差分或单端时钟配置
  • 板上时钟整形电路,占空比可调
  • 板上SPI™接口电路
  • 用户可选择电源
  • 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 数字机顶盒
  • 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
  • 便携式仪表和低功耗数据采集
  • 超声和医学成像

描述

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。

MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心