回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 单电源供电
- 采用QSH连接器直接连接到Maxim DCEP数据源
- 低电压及低功耗工作
- 板上单端至差分转换电路
- 差分或单端时钟配置
- 板上时钟整形电路,占空比可调
- 板上SPI™接口电路
- 用户可选择电源
- 可提供数据源(FPGA)电路板(定购DCEP)
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数字机顶盒
- 中频和基带通信,包括:蜂窝基站及点对点微波接收机
- 便携式仪表和低功耗数据采集
- 超声和医学成像
描述
MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,该电路板包括用来评估8位及10位模/数转换器(ADC)系列产品所需的所有元件。该评估板包括Windows® 2000、Windows XP®及Windows Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于测试MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517的可编程功能。
MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。
MAX19505–MAX19507/MAX19515–MAX19517评估板从模拟信号源接收单端模拟输入。评估板提供转换电路,将单端模拟信号转换成差分信号。ADC的数字输出可通过Maxim的数据转换器评估平台(DCEP)轻松获得。该评估板工作于5V单电源,并提供板上稳压电路,用于模拟、时钟、数字及逻辑电路的供电。