回到顶部
MAX19192评估板
主要特征
- 10Msps最高采样率
- 双通道ADC
- 超低功耗
- 3.3V至6V单电源供电
- 单端或全差分输入信号配置
- 交流或直流耦合输入信号配置
- 可设置基准电压
- 板载时钟整形电路
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 电池供电便携式仪表
- 数字音频接收前端
- IQ基带采样
- 低功耗视频
- 超声和医学成像
- WLAN、移动DSL、WLL接收机
描述
MAX19192评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括评估MAX19192双通道、8位模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。ADC接受交流或直流耦合、差分或单端模拟输入。通过用户提供的高速逻辑分析仪可方便地采集ADC的数字输出。评估板采用3.3V至6V电源供电,采用4个LDO稳压器为模拟和数字电源供电。评估板能够从用户提供的交流正弦信号产生时钟信号。
简化框图
Technical Docs
数据资料 | MAX19192评估板 | Aug 24, 2011 |