回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX152评估板 Dec 01, 1993

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • High-Speed 8-Bit ADC
  • Unipolar or Bipolar Input
  • No Clock Circuit Required
  • +3V (MAX152) or +5V (MAX153) Operation
  • Low-Power Shutdown Mode
  • LED Display of Conversion Results
  • 3in² Prototyping Area
  • 16-Pin Data Connector for Interface to External System

应用/用途

  • 音频系统
  • 电池供电应用
  • Burst Mode®数据采集
  • 数字信号处理(DSP)
  • 高速伺服环路
  • 便携式无线装置
  • 电信

描述

The MAX152 evaluation kit (EV kit) is fully assembled, and provides a proven design and PC-board layout for fast, easy evaluation of the MAX152 at sample rates to 400ksps. An oscillator continuously triggers the converter, and an LED displays the conversion results. Jumpers allow various set-up configurations for the MAX152, and the board includes the low-current shutdown circuit shown in the data sheet. A 16-pin data connector provides easy interface between the MAX152 EV kit and the user's system.

The MAX152 EV kit can be used to evaluate the 5V MAX153 at sample rates to 1Msps.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX152评估板 Dec 01, 1993

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心