回到顶部
产品详情
MAX1493是一款低功耗、4位半模拟至数字转换器(ADC),内置液晶显示器(LCD)驱动器。
MAX1493评估板(EV kit)提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,方便了MAX1493 IC的评估。评估板通过TB1接头,连接至4V至28V直流电源和地回路(参考完整的数据资料中的图1)。
评估板不是一个完整的数字伏特表(DVM),可能需要额外的输入比例电路和保护电路。
该评估板还可以评估MAX1495CCJ+。索取免费样品请与厂商联系。更多信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX1495部分。
MAX1493评估板(EV kit)提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,方便了MAX1493 IC的评估。评估板通过TB1接头,连接至4V至28V直流电源和地回路(参考完整的数据资料中的图1)。
评估板不是一个完整的数字伏特表(DVM),可能需要额外的输入比例电路和保护电路。
该评估板还可以评估MAX1495CCJ+。索取免费样品请与厂商联系。更多信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX1495部分。
主要特征
- 参考设计
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
单击下面的标题以查看详情页面
/cn/design/design-tools/ee-sim.html?
参量
主要特征
- 参考设计
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 方便的板上测试点
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- 数字万用表
- 数字面板表
- 数字电压表
- 手持式仪表
描述
MAX1493是一款低功耗、4位半模拟至数字转换器(ADC),内置液晶显示器(LCD)驱动器。
MAX1493评估板(EV kit)提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,方便了MAX1493 IC的评估。评估板通过TB1接头,连接至4V至28V直流电源和地回路(参考完整的数据资料中的图1)。
评估板不是一个完整的数字伏特表(DVM),可能需要额外的输入比例电路和保护电路。
该评估板还可以评估MAX1495CCJ+。索取免费样品请与厂商联系。更多信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX1495部分。
MAX1493评估板(EV kit)提供经过验证的印刷电路板(PCB)布局,方便了MAX1493 IC的评估。评估板通过TB1接头,连接至4V至28V直流电源和地回路(参考完整的数据资料中的图1)。
评估板不是一个完整的数字伏特表(DVM),可能需要额外的输入比例电路和保护电路。
该评估板还可以评估MAX1495CCJ+。索取免费样品请与厂商联系。更多信息请参考完整数据资料中的Evaluating the MAX1495部分。