回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1437BMAX1438B评估板 Nov 16, 2009
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
  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选择的板上时钟整形电路
  • 可调整的串行低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像

描述

MAX1437B评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括了用于评估MAX1437B 8通道12位、50Msps模/数转换器(ADC)所需的全部元件。MAX1437B可接受差分模拟输入信号,评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以输入到用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。评估板还安装有解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V电源电压(如果采用FPGA,还需加上1.5V),能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

MAX1437B评估板出厂时安装了MAX1437B。不过,该评估板还可以用于评估MAX1438B,只需采用MAX1438B八位64Msps ADC IC替代MAX1437B (U1)。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1437BMAX1438B评估板 Nov 16, 2009