MAX1434EVKIT

MAX1434MAX1436MAX1437MAX1438评估板


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1434/MAX1436/MAX1437/MAX1438评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,包括用来评估该系列八通道10/12位模数转换器(ADC)所需的全部元件。这些ADC接受差分模拟输入信号。评估板将用户提供的单端输入转换成差分信号。评估板的数字输出可以由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统方便地进行采集。评估板还带有板上解串器,简化了与标准逻辑分析系统的整合。评估板工作在1.8V和3.3V (如果采用FPGA,还需加上1.5V)电源电压,能够从用户提供的交流信号产生时钟信号。

关键特性

  • 低电压、低功耗工作模式
  • 可选板上时钟整形电路
  • 可升级为低电压信号(SLVS)/低电压差分信号(LVDS)输出
  • 板上LVPECL差分输出驱动
  • 板上解串器
  • LVDS测试模式
  • 经过完全安装与测试

应用

  • 仪表
  • 多路通信
  • 超声和医学成像
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C   Material Composition  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料