回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1391MAX1392MAX1393MAX1394MAX1395MAX1396评估板 Mar 17, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 2通道、单端输入
  • +1.5V至+3.6V单电源供电
  • 板上电源:+1.54V (VCC)
  • 板上基准电压:+1.54V (VCC)
  • 外部基准电压范围:+0.6V至VCC
  • USB连接器
  • 可通过USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 评估软件可运行在Windows 98 SE/2000/XP兼容系统
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 电池供电仪表
    • 数据采集
    • 医疗仪器
    • 便携式数据记录
    • 过程控制

    描述

    MAX1396评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的2通道、单端、12位、逐次逼近型(SAR) ADC PCB,评估板还包括Windows® 98 SE/2000/XP兼容的评估软件,该软件具备简单的用户图形界面(GUI),便于演示MAX1396的各项功能。

    评估板预装了MAX1396ETB器件,也可以评估MAX1391–MAX1395器件,欲评估引脚兼容的MAX1391ETB、MAX1392ETB、MAX1393ETB、MAX1394ETB或MAX1395ETB,请通过Maxim的网站申请免费样品。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1391MAX1392MAX1393MAX1394MAX1395MAX1396评估板 Mar 17, 2006

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com