回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1379评估板 Oct 15, 2008
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
  • 2个同步采样ADC通道输入
  • 4个香蕉插头用于电源输入
  • 4个板上输入缓冲器
  • 输入通道提供BNC接口
  • 可计算频率、RMS、MIN、MAX和平均直流电平
  • USB与PC连接线
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容评估软件
  • 无铅封装、符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 票据认证
  • 通信
  • 数据采集
  • 电机控制
  • 便携式仪表

描述

MAX1379评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX1379双路、12位、1.25Msps同步采样ADC。评估板包含Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),用于评估MAX1379的功能。

MAX1379评估板安装了MAX1379ATP+。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1379评估板 Oct 15, 2008