回到顶部

MAX1365MAX1366MAX1367MAX1368评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1365MAX1366MAX1367MAX1368评估板/评估系统 Nov 30, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 板载5位LED显示
  • 用户界面友好的数字表评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估板软件
  • 便利的配置跳线和板载测试点
  • 评估系统支持USB连接

应用/用途

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 工业过程控制

描述

MAX1366评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示带4–20mA输出的4.5位面板表ADC器件MAX1366的性能。附带提供的MAX1366评估板软件运行于Windows® 98SE/2000/XP兼容操作系统,为评估MAX1366的性能提供了方便的图形化用户界面(GUI)。

MAX1366评估系统(EV system)由MAX1366评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许使用个人计算机,通过其USB端口来控制SPI™接口。欲基于PC完整的评估MAX1366,请订购MAX1366评估系统。若已具备MAX1366兼容串行接口,请订购MAX1366评估板。

MAX1366评估板还可评估MAX1365/MAX1367/MAX1368。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1365MAX1366MAX1367MAX1368评估板/评估系统 Nov 30, 2006

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com