MAX1366EVKIT

MAX1365MAX1366MAX1367MAX1368评估板/评估系统


点击查看特定型号的库存状况。

说明

MAX1366评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示带4–20mA输出的4.5位面板表ADC器件MAX1366的性能。附带提供的MAX1366评估板软件运行于Windows® 98SE/2000/XP兼容操作系统,为评估MAX1366的性能提供了方便的图形化用户界面(GUI)。

MAX1366评估系统(EV system)由MAX1366评估板和CMAXQUSB串行接口板组成。CMAXQUSB接口板允许使用个人计算机,通过其USB端口来控制SPI™接口。欲基于PC完整的评估MAX1366,请订购MAX1366评估系统。若已具备MAX1366兼容串行接口,请订购MAX1366评估板。

MAX1366评估板还可评估MAX1365/MAX1367/MAX1368。

关键特性

  • 板载5位LED显示
  • 用户界面友好的数字表评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 98SE/2000/XP兼容的评估板软件
  • 便利的配置跳线和板载测试点
  • 评估系统支持USB连接

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据采集系统
  • 数字万用表
  • 数字面板表
  • 数字电压表
  • 工业过程控制
型号   生产流程   工艺   样本量   不合格   FIT @ 25°C   FIT @ 55°C  

备注: 通过技术手段对故障率进行汇总,并映射到相关的材料部件号。 故障率与被测件的数量密切相关。

质量管理体系 >
环境管理体系 >

 
Status:
Package:
Temperature:

相关资料