回到顶部 4通道单端或2通道全差分输入 12位、I²C兼容的ADC 单电源供电:2.7V至3.6V 2.048V内部基准 1V至VDD外部基准 USB接口 USB供电 经过验证的PCB布局 Windows 98 SE/2000/XP兼容的评估软件 经过完全安装与测试
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
应用/用途
- 高可靠性电源
- 医疗仪表
- 服务器与工作站
- 系统监视/监控
描述
MAX1363评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估12位、4通道系统监视器MAX1363。该评估板还包括Windows® 98 SE/2000/XP兼容软件,提供简单的图形用户界面(GUI)演示MAX1363的功能特性。
该评估板上已安装了MAX1363EUB。MAX1363评估板还可用于评估10位、4通道系统监视器MAX1361。请与工厂联系获得引脚兼容的MAX1361EUB、MAX1361_EUB和MAX1363_EUB免费样品,以评估这些器件。根据完整数据资料中的表1定购不同地址的器件。
该评估板上已安装了MAX1363EUB。MAX1363评估板还可用于评估10位、4通道系统监视器MAX1361。请与工厂联系获得引脚兼容的MAX1361EUB、MAX1361_EUB和MAX1363_EUB免费样品,以评估这些器件。根据完整数据资料中的表1定购不同地址的器件。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。