回到顶部

MAX1308评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1308评估板/评估系统 Jun 19, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • 所有输入通道带缓冲器
  • 提供评估板与逻辑分析仪的连接头
  • 经过完全安装与测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows® 98/2000/XP的计算机
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP的计算机

应用/用途

  • 多相电机控制
  • 多相电源监视
  • 功率因数监视
  • 电网同步
  • SIN/COS定位编码器
  • 振动与波形分析

描述

MAX1308评估系统(EV system)是完整的8通道、12位数据采集系统,包含MAX1308评估板(EV kit)、Maxim的68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块和USBTO232。若用户具备并行总线控制器或已购买了68HC16MOD-16WIDE微控制器(µC)模块,只需定购评估板(MAX1308EVKIT)。

MAX1308评估板可以利用外部时钟评估MAX1308,这种模式下,68HC16MOD-16WIDE板不可用,而必须由用户提供并行接口。

评估板预装了MAX1308ECM器件。欲评估引脚兼容的MAX1304ECM-MAX1307ECM器件和MAX1309ECM-MAX1315ECM器件,请联系工厂获取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1308评估板/评估系统 Jun 19, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心