回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1300A和MAX1300B评估板 Feb 27, 2012
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
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • 板上变压器用作电源隔离
  • 支持各种样本容量和采样率
  • 时域、频域和直方图
  • 频率、有效值、最小、最大和平均直流参数计算
  • 采集高达100万个样本
  • 八路模拟输入通道
  • +4.096V板上电压基准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 航空电子
  • 数据采集系统
  • 工业控制系统
  • 机器人技术

描述

MAX1300A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用来评估16位ADC MAX1300A。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,提供简捷的图形用户界面(GUI),从而简化IC评估。评估板安装了MAX1300AEUG+。

评估板带有Xilinx的FPGA,用于IC测试。评估板GUI支持不同的采样容量,可调整采样率并可选择内部或外部基准,提供生成采样信号FFT的图形软件。

请联络厂方申请引脚兼容的MAX1300BEUG+免费样品,用于器件评估。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1300A和MAX1300B评估板 Feb 27, 2012