回到顶部

多量程、+5V、12位DAS,带有2线串行接口

首款2线、12位、8通道、串行ADC,具有±17V故障保护输入

产品详情

主要特征

Parametric specs for Precision ADCs (< 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) 12
# Input Channels 8
Conv. Rate (ksps) (max) 8
Data Bus I2C
ADC Architecture SAR
Diff/S.E. Input S.E. Only
Internal VREF (V) (nominal) 4.096
External VREF (V) (min) 2.4
External VREF (V) (max) 4.18
Unipolar VIN (V) (max) 4.096
Bipolar VIN (±V) (max) 2.048
INL (±LSB) 1
Package/Pins PDIP/24
SSOP/28
Budgetary
Price (See Notes)
13.78
缩小

简化框图

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

参量

Parametric specs for Precision ADCs (<u><</u> 5Msps)
Resolution (bits) (ADC) 12
# Input Channels 8
Conv. Rate (ksps) (max) 8
Data Bus I2C
ADC Architecture SAR
Diff/S.E. Input S.E. Only
Internal VREF (V) (nominal) 4.096
External VREF (V) (min) 2.4
External VREF (V) (max) 4.18
Unipolar VIN (V) (max) 4.096
Bipolar VIN (±V) (max) 2.048
INL (±LSB) 1
Package/Pins PDIP/24
SSOP/28
Budgetary
Price (See Notes)
13.78

主要特征

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 工业控制系统
  • 机器人技术

描述

简化框图

MAX127、MAX127A、MAX127B、MAX128、MAX128A、MAX128B:典型工作电路 MAX127、MAX127A、MAX127B、MAX128、MAX128A、MAX128B:典型工作电路 Zoom icon

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com