回到顶部

MAX1286MAX1288MAX1086MAX1088评估板及评估系统

产品详情

主要特征

应用/用途

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98®评估软件
  • 方便的板内测试点
  • 经过完全安装与测试
  • 应用/用途

    • 流量计
    • 低功耗数据采集
    • 便携式温度监视器
    • 触摸屏

    描述

    MAX1286评估系统(EV system)为一个完整的12位、 2通道数据采集系统,包括一块MAX1286评估板(EV kit)和一块Maxim的68HC16MODULE-DIP型微处理器(µC)模块。订购完整的EV系统(MAX1286EVC16),可以通过个人电脑(PC),对MAX1286进行综合评估。如果已经随以前的Maxim评估系统一起购买了68HC16MODULE-DIP模块,或者在其它基于µC系统的定制应用,则只需单独订购评估板(MAX1286EVKIT)。MAX1286 EV板也可以用来评估MAX1288、MAX1086及MAX1088。

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心