回到顶部

MAX1282评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1282评估板/评估系统 May 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • Proven PCB Layout
  • Convenient On-Board Test Points
  • Data-Logging Software
  • Fully Assembled and Tested
  • EV Kit Software Supports Windows 98/2000/XP with RS-232/COM Port
  • EV Kit Software Supports Windows 2000/XP with USB Port

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 数据采集
  • 医疗仪器
  • 笔输入量化器
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

描述

The MAX1282 evaluation system (EV system) is a complete four-channel data-acquisition system consisting of a MAX1282 evaluation kit (EV kit), Maxim 68HC16MODULEDIP microcontroller (µC) module, and USBTO232. The MAX1282 is a high-speed, 12-bit data-acquisition system. Windows® 98/2000/XP-compatible software provides a handy user interface to exercise the MAX1282's features.

Order the complete EV system (MAX1282EVC16) for comprehensive evaluation of the MAX1282 using a PC. Order the EV kit (MAX1282EVKIT) if the 68HC16MODULE-DIP module has already been purchased with a previous Maxim EV system, or for custom use in other µC-based systems.

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1282评估板/评估系统 May 22, 2007

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心