回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1070MAX1071MAX1072MAX1075–MAX1079MAX1224MAX1225MAX1274–MAX1279评估板/评估系统 Oct 28, 2005

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 板上缓冲器
  • 数据记录软件
  • 完全组装并经过测试
  • 应用/用途

    • 票据认证
    • 通信
    • 数据采集
    • 电机控制
    • 便携式仪表

    描述

    MAX1276评估板(EV kit)包含完全安装的电路板,该电路板可与逻辑分析仪配合使用,对转换速率高达1.8Msps的MAX1276系列器件进行高速评估。MAX1276评估板与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块配合使用,可构成完整的MAX1276 200ksps评估系统(EV system)。基于Windows® 98/ME/XP的评估软件为演示MAX1276和其他5V系列器件的特性提供了方便的用户界面(参见完整数据资料中的表4)。当与逻辑分析仪配合使用时,可替换MAX1276,对以下器件进行评估:MAX1070/MAX1071/MAX1072/MAX1075–MAX1079/MAX1224/MAX1225/MAX1274–MAX1279。

    若与逻辑分析仪配合使用或者在以前的Maxim评估系统中已经购买了68HC16MODULE-DIP,可只定购评估板(MAX1276EVKIT)。要与PC配合使用时,请定购带有MAX1276评估板和68HC16电路板的完整MAX1276评估系统(MAX1276EVC16)。

    若要对该系列的其他器件进行评估时,请联系厂商申请免费样片,详细说明参见完整数据资料中的Evaluating Other Devices部分。

    简化框图

    Technical Docs

    数据资料 MAX1070MAX1071MAX1072MAX1075–MAX1079MAX1224MAX1225MAX1274–MAX1279评估板/评估系统 Oct 28, 2005

    支持和培训

    在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

    过滤搜索

    Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

    采样:
    选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com