回到顶部

MAX1057MAX1058MAX1257MAX1258评估板/评估系统

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1057MAX1058MAX1257MAX1258评估板/评估系统 Jan 03, 2008
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
  • 完整的评估系统
  • 板上提供方便的测试点
  • 数据记录软件
  • 完全装配和测试
  • 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
  • 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统

应用/用途

  • 基站控制环路
  • 光元件控制
  • 数据采集系统
  • 系统监控和控制

描述

MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。

欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。

该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1057MAX1058MAX1257MAX1258评估板/评估系统 Jan 03, 2008