回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 经过验证的PCB布局
- 完整的评估系统
- 板上提供方便的测试点
- 数据记录软件
- 完全装配和测试
- 评估板软件支持带RS-232/COM端口的Windows 98/2000/XP操作系统
- 评估板软件支持带USB端口的Windows 2000/XP操作系统
应用/用途
- 基站控制环路
- 光元件控制
- 数据采集系统
- 系统监控和控制
描述
MAX1258评估系统(EV system)由MAX1258评估板(EV kit)与Maxim 68HC16MODULE-DIP微控制器(µC)模块和USBTO232。MAX1258提供多通道12位模数转换器(ADC)、温度传感器、8路12位数/模转换器(DAC)、以及可配置的通用I/O端口(GPIO)。评估软件在Windows® 98/2000/XP下运行,为评估MAX1258的特性提供方便的用户接口。
欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。
欲使用PC完成对MAX1258的全面评估,请订购全套的评估系统(MAX1258EVC16)。若之前的Maxim评估系统中已经购买68HC16MODULE模块,或在其他µC系统中进行评估,请订购评估板(MAX1258EVKIT)。
该系统还可以用来评估MAX1057/MAX1058/MAX1257。更多内容参见完整数据资料中的硬件详细说明部分。这些型号提供免费样品,请与工厂联系。