回到顶部

产品详情

主要特征

应用/用途

技术文档

数据资料 MAX12527MAX12528MAX12529MAX12557MAX12558MAX12559评估板 Mar 29, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 低电压、低功耗模式
  • 可选的板上时钟整形电路
  • 板上输出驱动
  • 完全安装并经过测试

应用/用途

  • 数字机顶盒
  • I/Q接收器
  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

描述

MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。

技术文档

数据资料 MAX12527MAX12528MAX12529MAX12557MAX12558MAX12559评估板 Mar 29, 2021

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心