回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- 低电压、低功耗模式
- 可选的板上时钟整形电路
- 板上输出驱动
- 完全安装并经过测试
应用/用途
- 数字机顶盒
- I/Q接收器
- 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
- 低功耗数据采集
- 便携式仪表
- 超声和医学成像
描述
MAX12527/MAX12528/MAX12529/MAX12557/MAX12558/MAX12559评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,包括用来评估该系列12位和14位双通道模/数转换器(ADC)性能所需的全部元件。这些ADC接收差分模拟输入信号,评估板将用户所提供的单端输入转换成差分信号。ADC产生的数字输出可以方便地送入用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统。该系列评估板工作在2.0V和3.3V电源电压。