回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
主要特征
- MAX12555具有95Msps的采样率
- MAX12554具有80Msps的采样率
- MAX12553具有65Msps的采样率
- 低压和低功耗工作模式
- 全差分或单端信号输入架构
- 差分或单端时钟架构
- 板载占空比可调的的时钟整形电路
- 经过完全安装与测试
应用/用途
- 中频和基带通信接收器:蜂窝、点到点微波、HFC、WLAN
- 低功耗数据采集
- 医学成像系统,包括正电子放射断层成像(PET)
- 便携式仪表
- 视频成像
描述
MAX12553/MAX12554/MAX12555评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,该电路板包含了评估14位、模数转换器(ADC)系列产品所需的全部功能。该系列ADC可接受差分或单端模拟输入,而评估板则可评估来自单端模拟信号源的任意类型信号。ADC所产生的数字输出可通过用户提供的高速逻辑分析仪获数据采集系统轻易获得。评估板可工作在1.8V和3.3V电源电压下,同时包含了可以从用户提供的AC信号产生低抖动时钟信号的电路。