回到顶部

产品详情

MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。

MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。

主要特征

  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 仪表
  • 隔离型数据采集
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

简化框图

MAX1240EVKIT, MAX1240PMB Board Photo MAX1240EVKIT, MAX1240PMB: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX1240/MAX1241评估板 Apr 03, 2018

设计与质量

单击下面的标题以查看详情页面

/cn/design/design-tools/ee-sim.html?

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心

参量

主要特征

  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 仪表
  • 隔离型数据采集
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

描述

MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。

MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。

简化框图

MAX1240EVKIT, MAX1240PMB Board Photo MAX1240EVKIT, MAX1240PMB: Board Photo Zoom icon

技术文档

数据资料 MAX1240/MAX1241评估板 Apr 03, 2018

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索您所需的答案。

过滤搜索

Maxim专业的应用工程师团队也可以为您解答技术问题,请 访问Maxim的 支持中心