回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1240/MAX1241评估板 Apr 03, 2018
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
  • 6引脚Pmod兼容连接器(SPI)
  • 板载电压基准(MAX6126)
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10兼容软件

应用/用途

  • 电池供电应用
  • 仪表
  • 隔离型数据采集
  • 便携式数据记录
  • 过程控制

描述

MAX1240评估板(EV kit)演示MAX1240低功耗、12位串行ADC。MAX1240外设模块(Pmod™)和USB2PMB2模块组成一个系统:MAX1240评估板。Windows XP和Windows® 7/8/8.1/10兼容软件提供友好界面设计,演示MAX1240特性。

MAX1240外设模块已安装8引脚SO封装的MAX1240ACSA++。

简化框图

MAX1240EVKIT, MAX1240PMB Board Photo MAX1240EVKIT, MAX1240PMB: Board Photo Zoom icon

Technical Docs

数据资料 MAX1240/MAX1241评估板 Apr 03, 2018