回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1236评估板 May 31, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心

主要特征

  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 95/98软件
  • 2线串行接口
  • 完全装配和测试

应用/用途

  • 电池供电测试设备
  • 手持式便携应用
  • 医疗仪器
  • 接收信号强度指示
  • 太阳能供电远端系统
  • 系统监控

描述

MAX1236评估板(EV kit)是为评估MAX1236而设计。MAX1236是一款具有2线串行接口的12位、4通道(或2路差分通道) ADC。MAX1236评估板支持三种标准的2线接口速度:标准模式(S模式)、快速模式(F模式)和高速模式(HS模式)。随评估板提供的软件仅支持S模式。

评估板所提供的Windows® 95/98软件通过一个IBM®兼容PC并行(打印机)端口来仿真一个2线接口(S模式)处理器。Windows软件还提供了一个友好的图形用户界面(GUI),通过控制按钮和菜单来测试MAX1236的性能。

欲通过一台带有并行端口的个人电脑来全面评估MAX1236,请定购MAX1236EVKIT。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1236评估板 May 31, 2002

支持和培训

在Maxim的知识库中搜索技术问题的答案

过滤搜索

Maxim的专业工程师团队也会为您解答相应的技术问题,请访问Maxim的 支持中心