回到顶部
产品详情
主要特征
应用/用途
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。
主要特征
- 最大170Msps/210Msps/250Msps采样率
- 低电压、低功耗工作
- 真差分信号输入设置
- 板上差分输出驱动
- 经过完全安装和测试
应用/用途
- 基站功放线性化调节
- 电缆头接收器
- 通信测试设备
- 雷达及卫星子系统
- 无线及有线宽带通信
描述
MAX1213/MAX1214/MAX1215评估板(EV kit)是经过完全安装和测试的电路板,含有对MAX1213/MAX1214/MAX1215模数转换器(ADC)进行评估的全部元件。MAX1213/MAX1214/MAX1215接收差分模拟输入;而评估板可利用用户提供的单端信号源产生差分输入。ADC的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集分析。评估板采用1.8V电源供电,还包括利用用户提供AC信号产生时钟信号的电路。
简化框图
支持和培训
采样:
选择上方“样片”按钮将重定向至第三方ADI样片网站。登录后,所选部件将转移到您在此网站上的购物车。如果您之前从未使用过此网站,请创建一个新帐户。有关此样片网站的任何问题,请联系SampleSupport@analog.com。