回到顶部

产品详情

主要特征

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1211MAX1206MAX1207MAX1208MAX1209MAX19538评估板 Aug 19, 2005
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
  • 使用具有高达65Msps的采样率的MAX1211
  • 具有低电压和低功耗工作
  • 全差分或单端信号输入架构
  • 差分或单端时钟架构
  • 板载时钟整形电路,具有可变占空比
  • 还可评估MAX1206-MAX1209和MAX19538
  • 经过完全安装与测试

应用/用途

  • 中频与基带通信接收器:蜂窝、LMDS、点到点微波通信、MMDS、HFC、WLAN
  • 低功耗数据采集
  • 便携式仪表
  • 超声和医学成像

描述

MAX1211评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,它包含有评估12位、模/数转换器(ADC) MAX1211,MAX1206-MAX1209以及MAX19538的性能所需的全部元件。MAX1211接受差分或单端模拟输入信号,该评估板能够从一路单端模拟信号源得到两种类型的信号,并对每个ADC进行评估。ADC所产生的数字输出可由用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统进行采集、分析。该评估板采用2.0V和3.3V的电源供电。此外,该评估板还包括有能从用户提供的交流信号产生差分时钟信号的电路。该评估板预装有MAX1211器件,欲评估引脚兼容的MAX1206-MAX1209或MAX19538器件,请联系工厂获取免费样品。

简化框图

Technical Docs

数据资料 MAX1211MAX1206MAX1207MAX1208MAX1209MAX19538评估板 Aug 19, 2005